제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia 0.25 NA, VIS Coated, UV Fused Silica Aspheric Lens

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
재고 번호 #33-962 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 783,000
수량 1-5
KRW 783,000
수량 6+
KRW 626,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
1.61
Center Thickness CT (mm):
5.13 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
46.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
VIS (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 425 - 675nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
2.00
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 낮은 열팽창 계수
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화

TECHSPEC® Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses는 비구면 렌즈의 장점에 최첨단 그라인딩 및 폴리싱 장비의 제조력이 결합된 제품입니다. Prescription data를 이용할 수 있는 이 용융 실리카 광학 렌즈는 설계가 용이하며 복잡한 광학 시스템에도 손쉽게 결합될 수 있습니다. 또한 집광력과 포커싱 성능의 최적화를 위해 낮은 f/#를 보유하며 광학 수차를 제거하고 기타 고위 수차를 최소화하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. UV 용융 실리카 기판은 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다.

제품자료

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

관련제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Single Optic Mount Fixed #38-755 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-052 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #56-353 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요