제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., 0.40 Numerical Aperture, 350-700nm Coated, Inked, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
재고 #16-959-INK 10-15일
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 529,300
수량 1-5
KRW 529,300
수량 6+
KRW 423,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 ±0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
31.25 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.40
Back Focal Length BFL (mm):
23.67
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
VIS-EXT+ (350-700nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Centering (arcmin):
<3
Surface Quality:
40-20
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Edge Thickness ET (mm):
6.30
Center Thickness CT (mm):
11.50 ±0.10
f/#:
1.25
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Wavelength Range (nm):
350 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 당사의 정밀 비구면 렌즈보다 더 높은 수준의 정밀도를 갖춘 버전
  • 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses는 CNC로 연마되는 비구면 렌즈로서 0.25µm RMS의 비구면 형상 오차를 특징으로 합니다. 이 렌즈는 비구면 형상이 정밀하기 때문에 이미징 및 레이저 포커싱 어플리케이션 등에서 구면 수차를 보정하는 용도에 사용하기 적합합니다. 또한 광학 어셈블리에 들어가는 복수의 구면 렌즈 요소를 대체할 수 있어 무게 및 비용 또한 줄일 수 있습니다. TECHSPEC High Precision Aspheric Lenses는 10 - 50mm의 직경으로 제공되며 개구수(NA)가 높아 광처리량을 극대화합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요