에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Gorilla® Glass Windows는 표면 결함의 증식를 줄이도록 화학적으로 강화 처리되어 있습니다. 이 얇은 윈도우는 탁월한 표면 품질과 뛰어난 스크래치 내구성을 갖고 있습니다. 350-600nm 파장에서 90%를 초과하는 투과율을 보이는 이 윈도우는 가전 제품 및 산업용 장비의 전자 디스플레이를 위한 탁월한 보호용 커버입니다.
Gorilla® Glass Windows는 노트북, TV 및 휴대 전화와 같은 고급 디스플레이 기기를 위한 보호용 커버 유리로 널리 사용됩니다. 내구성 있는 구조로 인해 이 윈도우는 아주 까다로운 용도로도 적합합니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.0mm Optic Dia., Optic Mount | Fixed | #64-560 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-529 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-676 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-461
재고정리
|
KRW 200,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-077 |
KRW 213,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
KRW 374,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
KRW 436,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
KRW 623,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
KRW 700,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
KRW 732,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
KRW 1,022,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)