제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia 0.50 NA, 1064nm V-Coat, Aspheric Lens

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses

×
재고 번호 #33-019 14개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 843,879
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 843,879 개당
수량 6-25 KRW 679,594 개당
수량 26-49 KRW 634,789 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
1.75
Center Thickness CT (mm):
9.75 ±0.1
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
18.32
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
1064
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 1064nm
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Conjugate Distance:
Infinite
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Power (diopters):
40.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Nd:YAG Laser 파장용으로 설계 및 코팅 처리
  • 높은 수치의 레이저 손상 임계치
  • 낮은 수치의 열팽창 계수

TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses는 고출력 Nd:YAG 레이저 용도의 성능을 극대화하도록 설계된 제품입니다. 이와 같은 비구면 렌즈 디자인은 구면 수차를 최소화하기 때문에 레이저 스폿 크기는 줄이면서 면적당 출력은 높게 유지시킬 수 있습니다. 또한 TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses는 가장 널리 사용되는 Nd:YAG 레이저 파장에 최적화된 고성능 코팅과 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 비롯해 열팽창에 높은 내성을 보이는 UV 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다.

Laser Optics

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요