TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 46,659 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 35,844 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 34,402 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
Gorilla® Glass Windows는 표면 결함의 증식를 줄이도록 화학적으로 강화 처리되어 있습니다. 이 얇은 윈도우는 탁월한 표면 품질과 뛰어난 스크래치 내구성을 갖고 있습니다. 350-600nm 파장에서 90%를 초과하는 투과율을 보이는 이 윈도우는 가전 제품 및 산업용 장비의 전자 디스플레이를 위한 탁월한 보호용 커버입니다.
Gorilla® Glass Windows는 노트북, TV 및 휴대 전화와 같은 고급 디스플레이 기기를 위한 보호용 커버 유리로 널리 사용됩니다. 내구성 있는 구조로 인해 이 윈도우는 아주 까다로운 용도로도 적합합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®