제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia 0.63 NA, Uncoated, UV Fused Silica Aspheric Lens

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
재고 #67-265 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 746,800
수량 1-5
KRW 746,800
수량 6+
KRW 597,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.63
Back Focal Length BFL (mm):
10.40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Uncoated
Centering (arcmin):
≤5
Surface Quality:
60-40
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
2.27
Center Thickness CT (mm):
14.00 ±0.1
f/#:
0.8
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
50.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 낮은 열팽창 계수
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류
  • 높은 개구수(NA)로 처리량 극대화

TECHSPEC® Precision UV Fused Silica Aspheric Lenses는 비구면 렌즈의 장점에 최첨단 그라인딩 및 폴리싱 장비의 제조력이 결합된 제품입니다. Prescription data를 이용할 수 있는 이 용융 실리카 광학 렌즈는 설계가 용이하며 복잡한 광학 시스템에도 손쉽게 결합될 수 있습니다. 또한 집광력과 포커싱 성능의 최적화를 위해 낮은 f/#를 보유하며 광학 수차를 제거하고 기타 고위 수차를 최소화하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. UV 용융 실리카 기판은 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작