TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 806,490 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 645,192 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 606,361 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® UV Fused Silica Aspheric Lenses는 비구면 렌즈의 장점에 최첨단 그라인딩 및 폴리싱 장비의 제조력이 결합된 제품입니다. Prescription data를 이용할 수 있는 이 용융 실리카 광학 렌즈는 설계가 용이하며 복잡한 광학 시스템에도 손쉽게 결합될 수 있습니다. 또한 집광력과 포커싱 성능의 최적화를 위해 낮은 f/#를 보유하며 광학 수차를 제거하고 기타 고위 수차를 최소화하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. UV 용융 실리카 기판은 낮은 열팽창 계수를 특징으로 합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®