제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., 1064nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
재고 번호 #47-510 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,113,600
수량 1+
KRW 1,113,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Angle Tuning Range, for 0 - 8° Shift:
-0.3% of Laser Wavelength

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
22
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
88

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Bandwidth (nm):
>900
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
831 - 1064
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
93.00
Transmission Wavelength (nm):
1077.8 - 2000
Edge Steepness (nm):
5.30
Transition Width (nm):
<10.6
Laser Blocking Wavelength (nm):
1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Temperature Dependence (ppm/°C):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 93%의 투과율로 약한 신호 감지
  • OD 6이 넘는 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광, 공초점 현미경, 바이오테크 기기에 사용하기 적합
  • 매우 뛰어난 성능 및 제품 수명

당사의 Laser Line Longpass filters는 longpass laser edge filter 용도에 안성맞춤인 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 필터는 가장자리(OD 6.0에서 50% 투과율까지 측정)가 가파름에 따라 라만변이의 최소치까지도 측정이 가능해 스톡스 라만 산란 측정 시 고가의 holographic notch filter를 대체할 수 있는 우수한 제품입니다. 또한 notch filter에 비해 투과율, 레이저 라인 차단율, 엣지 경사도가 더 높기 때문에 레이저 라인에 매우 근접한 라만 시그널까지 측정할 수 있습니다. 이 밖에도 대역폭이 넓고 투과율이 우수함에 따라 요건이 가장 까다로운 용도에서도 이 필터를 사용할 수 있습니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-866 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-536 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-537 KRW 86,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-521 KRW 115,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-851 KRW 132,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-854 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-670 KRW 153,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-523 KRW 201,600
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-815 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-818 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #55-003 KRW 455,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #55-456 KRW 488,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Tip-Tilt #17-519 KRW 559,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요