제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., 1mm Thick, UV-VIS Coated, Calcium Fluoride Window

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
재고 #22-597 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 268,300
수량 1-10
KRW 268,300
수량 11+
KRW 241,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
94.99
Axis Orientation:
Random
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Coating Specification:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
avg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.434
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.3
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.26
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Type:
Protective Window
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Young's Modulus (GPa):
75.8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 저흡수, 고투과율의 UV 등급 플루오르화칼슘
  • 250nm - 7μm 범위의 용도에 적합
  • 낮은 굴절률

플루오르화칼슘은 250nm - 7μm에서 높은 투과율을 제공함에 따라 분광용 윈도우 및 렌즈에 주로 사용됩니다. 낮은 흡수성과 높은 손상 임계치를 제공하는 이 윈도우는 엑시머 레이저 광학 용도에서 인기가 높은 제품입니다. 플루오르화칼슘은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리 없이도 사용이 가능합니다. 플루오르화칼슘의 누프 경도는 158.3입니다. TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Windows는 UV 등급 플루오르화칼슘으로 제조되며, 극저온 열화상 시스템에 주로 사용됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작