에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® 755nm Alexandrite Laser Mirrors provide >99.5% reflectivity at 755nm for use with Alexandrite lasers at 0° or 45° angle of incidence (AOI). These mirrors also provide >90% reflectivity from 625-650nm to accommodate applications that utilize alignment beams. These mirrors feature fused silica substrates with λ/10 surface flatness and 10-5 surface quality to minimize scattering effects. TECHSPEC® 755nm Alexandrite Laser Mirrors are ideal for a range of dermatological applications such as hair removal, tattoo removal, and vascular lesion treatment. The high reflectivity combined with a slim profile makes these mirrors excellent for medical articulating arms that require multiple direction changes via reflection.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)