제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia 405nm 45°, Laser Diode Mirror

×
재고 번호 #63-139 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 179,220
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 179,220 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Ground
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
6.00 ±0.2

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 405nm
Ravg >98% @ 375 - 435nm
Wavelength Range (nm):
375 - 435
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Dielectric Mirror (375-435nm)
Design Wavelength DWL (nm):
405
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨

TECHSPEC® High Performance Laser Diode Mirrors는 대부분의 공통된 diode laser 파장을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계되어 있습니다. 0° 및 45° 입사각에 맞추어 설계된 이 Mirrors는 beam-steering 및 folding 용도에 아주 적합합니다.

당사의 TECHSPEC® laser mirrors 제품군은 가장 까다로운 laser 용도에도 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 최대 10-5의 표면 품질을 가진 laser급 substrates을 고밀도 반사 코팅 및 레이저 유형 및 파장에 맞춘 damage threshold와 결합한 이 mirrors는 정밀한 반사율과 탁월한 내구성이 필요한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. 모든 TECHSPEC® laser mirrors는 scatter loss를 최소화하고 어떤 광학 시스템에든 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.