제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., 473nm Laser Line Longpass Filter

Laser Line Longpass Filters

×
재고 번호 #47-502 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,113,600
수량 1+
KRW 1,113,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter
Angle Tuning Range, for 0 - 8° Shift:
-0.3% of Laser Wavelength

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
22
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
88

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±2
Bandwidth (nm):
>550
OD 6 Blocking Wavelength Range (nm):
383 - 473
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Design Wavelength DWL (nm):
473
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
93.00
Transmission Wavelength (nm):
479.1 - 1066.9
Edge Steepness (nm):
2.40
Transition Width (nm):
<4.7
Laser Blocking Wavelength (nm):
473
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 266nm, 10ns, 10Hz
1 J/cm2 @ 532nm, 10ns, 10Hz

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Durability:
Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
Temperature Dependence (ppm/°C):
<5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 93%의 투과율로 약한 신호 감지
  • OD 6이 넘는 높은 차단율로 레이저 차단 극대화
  • 라만 분광, 공초점 현미경, 바이오테크 기기에 사용하기 적합
  • 매우 뛰어난 성능 및 제품 수명

당사의 Laser Line Longpass filters는 longpass laser edge filter 용도에 안성맞춤인 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 필터는 가장자리(OD 6.0에서 50% 투과율까지 측정)가 가파름에 따라 라만변이의 최소치까지도 측정이 가능해 스톡스 라만 산란 측정 시 고가의 holographic notch filter를 대체할 수 있는 우수한 제품입니다. 또한 notch filter에 비해 투과율, 레이저 라인 차단율, 엣지 경사도가 더 높기 때문에 레이저 라인에 매우 근접한 라만 시그널까지 측정할 수 있습니다. 이 밖에도 대역폭이 넓고 투과율이 우수함에 따라 요건이 가장 까다로운 용도에서도 이 필터를 사용할 수 있습니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program