제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., 600 - 1100nm, Corning Polarcor™ Glass Polarizer

Corning Polarcor™ Glass Polarizers

×
재고 번호 #13-625 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,161,000
수량 1+
KRW 3,161,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
0.50 ±0.05
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Knoop Hardness (kg/mm2):
480
Young's Modulus (GPa):
58.605
Poisson's Ratio:
0.21

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Coating:
BBAR (600-1100nm)
Extinction Ratio:
>10,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Minimum Transmission (%):
>66
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 600 - 1100nm
Wavelength Range (nm):
600 - 1100
Index of Refraction (nd):
1.5218-1.5107
Abbe Number (vd):
57.6

Hardware & Interface Connectivity

Insertion Loss (dB):
<1.8

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.5
Density (g/cm3):
2.412

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • NIR에서 소광비는 높고 투과 손실(Insertion Loss)은 낮음
  • 화학적, 물리적, 열적 손상에 대한 강한 내성
  • 고출력 용도에 적합
  • Range of Standard Sizes and Custom Options Available

Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 NIR 파장에서 높은 소광비와 낮은 투과 손실률을 특징으로 합니다. 이 linear polarizer는 붕규산염 글래스 기판 내에 정렬된 가늘고 긴 실버 크리스털로 구성되며, 공명 흡수(resonant absorption)를 기반으로 한 편광 메커니즘을 제공합니다. 이와 같은 편광 메커니즘은 불필요한 편광 방향에 있는 빛을 흡수시켜 미광을 제거시켜줍니다. Corning Polarcor™ Glass Polarizers는 빛의 편광, 편광된 빛의 차단, 반사 감소, 이미지 콘트라스트 향상, 빛의 강도 조정 및 제어, 신호대잡음비(SNR) 향상 등에 사용됩니다. 이러한 폴라라이저는 통신, 의료, 방위 산업 분야에서 편광에 의존하는 optical isolator, optical modulator, 기타 편광 기반의 장비에 결합해서 사용하기 적합합니다.

관련정보

Filter

Introduction to Polarization

Is polarization a new topic for you? Learn about key terminology, types, and more information to help you understand polarization at Edmund Optics.

바로 보기

Laser-Cut Polymer Polarizer and Retarder Quote Tool

Polymer Polarizers and Retarders

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

바로 보기

Polarizer Selection Guide

Edmund Optics' Polarizer Selection Guide refines your search for a specific type of polarizer.

바로 보기

Waveplate 이해하기

Waveplates (retarders) are different when used in polarized light than unpolarized light. Consider terminology, fabrication, or applications at Edmund Optics.

바로 보기

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

바로 보기

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

바로 보기

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

바로 보기

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyzer

Birefringence(복굴절)

Circular Polarizer

Polarization

Polarizer

Polarizing Efficiency

P-Polarization

Retardance

Retarder (Waveplate)

S-Polarization

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Successful Light Polarization Techniques

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

바로 보기

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Why does the polarization of a laser matter?

The polarization state of a laser source is important for many different applications.

바로 보기

Extinction Ratio(소광비)

Non-Polarizing Beamsplitter

Polarizing Beamsplitter

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program