제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia. Metal Velvet™ Panel

Acktar 상세 정보 보기
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
재고 번호 #37-832 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 81,200
수량 1+
KRW 81,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MVP-25-3
Note:
Ships with a low outgassing adhesive sticker that can be applied to the back surface

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Construction:
Panel
Adhesive Thickness (μm):
60
Thickness (mm):
1.20

Optical Properties

Coating:
Metal Velvet™
Wavelength Range (μm):
0.3 - 14

Material Properties

Absorbance (%):
99.5 - 99.7 (0 - 10° AOI)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to 150
Abrasion Resistance:
Light, do not touch
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 마운트가 가능한 Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ 및 Hexa-Black™ 테크놀로지
  • UV - MWIR 및 UV - LWIR 구간에서 높은 성능 발휘
  • 반구형 반사율(Hemispherical Reflectance)이 낮음

Acktar Light Absorbent Panels는 흡수성 블랙 아웃 소재(absorbent black out material)를 위한 최적의 솔루션입니다. 광흡수성이 있는 이러한 패널은 25mm 옵틱과 호환되는 광학 마운트나 또는 접착식을 대체하는 옵션을 사용하면 광학 시스템과 쉽게 통합을 이룹니다. 정반사성 흡수율이 최대 99.9%에 이르는 Spectral Black™ 및 Metal Velvet™ panel은 뛰어난 광흡수성을 제공합니다. Hexa-Black™ 버전은 88˚까지의 지표각(grazing angle) 범위에서 광대역 흡수성을 특징으로 합니다. Acktar Light Absorbent Panels는 주로 블랙 아웃 소재로 활용되고 Raman Spectroscopy, Endoscopy, Laser Beam Dump 및 기타 다양한 용도로 사용하기 적합합니다.

참고: 대형 사이즈 및 custom 옵션을 적용할 수 있으며 이에 대한 문의는 당사 기술 지원부로 연락 바랍니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요