제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia. Broadband IR Laser Mirror

×
재고 번호 #33-000 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 433,115
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 433,115 개당
수량 6-24 KRW 388,310 개당
수량 25+ KRW 373,375 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
90
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.12
Thickness (mm):
6.00 ±0.15
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >98.8% @ 2 - 20μm
Wavelength Range (nm):
2000 - 20000
Surface Flatness (P-V):
λ/20 @ 10.6μm
Coating Type:
Metal
Coating:
Bare Gold
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Copper
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Typical: 50 kW/cm2

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 2 - 20μm 대역에서 98% 이상의 반사율 제공
  • 구리 기판 미러
  • 손상 임계치가 높음/li>

Broadband IR Laser Mirrors는 quantum cascade 또는 CO2 레이저 어플리케이션과 같이 요건이 까다로운 IR 용도에 사용하기 적합합니다. Broadband IR Laser Mirrors는 구리 기판을 활용해 레이저 손상 임계치를 크게 높여 주며 고출력 IR 레이저에서 발생하는 과도한 열 에너지를 없애줍니다. 이처럼 구리 미러는 과도한 열 에너지를 적절히 방출함에 따라 기계적 안정성이 다른 기판에 비해 우수합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요