에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Special care should be taken when handling KRS-5 as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.
해당 제품은 비편광 적외선 레이저 광원을 편광하거나 편광된 광원에서 나오는 빛을 감쇠하는 데 사용됩니다. 2개의 제품을 함께 사용하면 40000:1보다 높은 소광비를 얻을 수 있습니다. 각 폴라라이저의 편광 축은 보호 링(protective ring) 표면에 새겨진 2개의 흰색 선으로 표시되어 있습니다. 해당 제품은 의료 이미징, 항공우주, FTIR 분광법 및 분석 계측 기기 어플리케이션에서 다양하게 사용됩니다.
또한, 초미세 와이어 그리드 간격을 만드는 특수 홀로그래픽 기술로 제조됩니다. 기존의 룰드(ruled) 와이어 그리드 방식과 비교했을 때 홀로그래픽 방식은 홈 간격을 더 미세하게 만들어 단파장 성능을 최적화합니다. 당사는 플루오르화 바륨(BaF2), 셀렌화 아연(ZnSe), 브롬화요드 탈륨(KRS-5), 저마늄(Ge) 소재의 홀로그래픽 와이어 그리드 폴라라이저를 제공합니다.
참고: KRS-5와 ZnSe는 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요. 폴라라이저의 활성 와이어 그리드 표면은 매우 약해 제품이 손상될 수 있으므로 아무것도 닿지 않도록 주의해야 합니다. 공기 건조로만 세척하는 걸 권장합니다. 필요한 경우 해당 제품은 손가락을 안전하게 보호한 상태에서 가장자리만 만져야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)