제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia., NIR Detection YAGLASS-T Filter

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
사양 선택하기
Diameter (mm):
재고 번호 #17-255 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 636,600
수량 1-9
KRW 636,600
수량 10+
KRW 574,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
YAGLASS-T
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.539
Peak Emission Wavelength (nm):
550, 660
Excitation Wavelength (nm):
900 - 1070
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
51 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Performance

Minimum Sensitivity:
30 mW/mm2 @ 1064nm

Material Properties

Transformation Temperature (°C):
584

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품정보

Dia. (mm)  제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.50
25.00

더 알아보기

  • 근적외선광을 가시광으로 변환
  • 1064nm 방출 파장에서 30mW/mm2의 최소 민감도
  • 고출력용 Laser Detection Cards의 우수한 대안품
  • 자외선을 가시광으로 변환하는 Fluorescent Glass Filters 또한 이용 가능

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters는 900 - 1070nm 구간의 근적외선(NIR) 을 550nm와 660nm에서 방출이 일어나는 가시광으로 변환해줍니다. 이 nanocrystal doped glass filter는 블루밍이나 사전 충전 없이 1064nm에서 최소 30mW/mm2의 입사광으로 가시광을 방출합니다. 이와 같은 글래스는 투명도가 높기 때문에 빔의 크기, 형태, 모드를 쉽게 관찰할 수 있습니다. NIR Detection YAGLASS-T Filters는 손상 임계치가 1064nm, 10ns에서 51 J/cm2로 높기 때문에 Nd:YAG, Nd:doped, Yb:doped laser와 같이 NIR을 이용한 고출력 레이저 용도에서 Laser Detection Cards를 대체할 수 있는 이상적인 제품입니다. NIR Detection YAGLASS-T Filters는 12.5 및 25mm 직경의 표준 크기로 제공됩니다. 맞춤형 치수가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요