Schwarz Mirrors는 고반사 미러를 필요로 하는 용도에서 불필요한 투과를 제거하도록 공학적으로 설계된 제품입니다. 용융 실리카 소재의 특수 기판은 가시광에 대한 흡수율이 높아 비반사 조명이 미러를 출사하지 못하도록 막아줍니다. 기판은 OD 7.0이 넘는 neutral density filter 등급으로서 손상 없이도 고출력광을 감쇠할 수 있습니다. 또한, 투과광 및 산란광의 강도가 크게 줄어들어 beam dump, beam block, laser safety shield가 더 이상 필요하지 않아 시스템의 세팅 및 디자인이 간소화됩니다. Schwarz Mirrors는 standard fused silica mirror와 기계적 및 열적으로 동일한 이점을 가지며, 코팅 처리가 되어 400 - 750nm에서 98%가 넘는 반사율을 제공합니다. 이에 따라 이 미러는 산란 및 누화(crosstalk)를 제어해야 하는 표준 용융 실리카 제품을 대체하는 데 안성맞춤입니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)