제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., Uncoated, λ/10 Stemmed Mirror

×
재고 번호 #14-577 재고정리 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 121,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 121,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Stemmed Mirror
Compatible Kinematic Mount:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
13.00 ±0.20
Clear Aperture (%):
90.00
Back Surface:
Commercial Polish
Edges:
Ground, protective bevel as needed
Stem Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm):
6.50 ±0.20

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Uncoated

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
  • TECHSPEC® Broadband DielectricMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능

TECHSPEC® Stemmed Laser Mirrors는 고반사 레이저 라인 미러에 낮은 장착 응력을 제공합니다. TECHSPEC® Kinematic Circular Optical MountsE-Series Kinematic Optical Mirror Mounts에 장착되도록 설계된 이 미러는 미러와 키네마틱 마운트 간의 모든 접촉은 스템으로 조절됨에 따라 미러 표면에 가해지는 응력이 줄어듭니다. 또한 응력 감소 디자인와 모놀리식 용융 실리카 구조를 채택하여 기존의 mounted λ/10 first surface mirror에 비해 열안정성이 뛰어나고 향상된 표면 평탄도와 내구성을 제공합니다. TECHSPEC® Stemmed Laser Mirrors는 일반 레이저 파장에서 사용이 가능함에 따라 연구 및 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다.

참고: 맞춤형 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.