제품이 장바구니에 추가됨

25mm Dia. x 1.0mm Thickness Silicon Substrate Gold Mirror

Silicon Substrate Gold Mirror

×
재고 번호 #33-247 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 351,024
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 351,024 개당
수량 6+ KRW 279,336 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
90.00
Thickness (mm):
1.00 ±0.1

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Quality:
60-40
Coating Specification:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Coating:
Protected Gold (700-2000nm)
Wavelength Range (nm):
700 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 우수한 열적 안정성
  • 무게에 민감한 용도에 적합
  • 글래스 기판 미러에 비해 내구성 향상

Silicon Substrate Gold Mirrors는 헤드업 디스플레이와 같이 무게에 매우 민감한 용도를 위해 특별 설계되었습니다. 경량의 실리콘 기판은 열적 안정성이 뛰어남에 따라 이 광학 미러는 근적외선 혹은 적외선 영역에서 운영되어야 하는 용도에 안성맞춤입니다. 당사의 Silicon Substrate Gold Mirrors는 기존의 글래스 기판 미러에 비해 향상된 견고함을 특징으로 하며, 보호용 골드 금속 코팅은 97%가 넘는 평균 반사율을 제공합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.