제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 12.5mm FL 8-12μm Coated, Ge Aspheric Lens

×
재고 번호 #68-251 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,494,000
수량 1+
KRW 2,494,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
2.5
Center Thickness CT (mm):
4.24 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.50 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
1.00
Back Focal Length BFL (mm):
11.61
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.5
Radius R2 (mm):
435.187
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 회절 한계 성능
  • 다양한 코팅 옵션
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses는 중파 및 장파 적외선 범위 전체에서 회절 한계 포커싱 성능을 제공합니다. Quantum cascade laser와 같은 단색 광원에 적합한 이 렌즈는 standard plano-convex lens를 대체할 수 있는 고성능 제품입니다.

각각의 aspheric lens는 비코팅 상태로 공급되거나 BBAR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 비코팅 게르마늄은 투과율이 50% 미만이기 때문에 코팅 처리를 하지 않은 렌즈의 경우 맞춤형 무반사(AR) 코팅을 고려할 수 있습니다. BBAR 코팅 처리된 렌즈는 투과율이 95%가 넘기 때문에 다양한 OEM 용도에 결합해서 사용하기 적합합니다. 맞춤 주문 설계 및 코팅 옵션은 당사 영업부로 문의 바랍니다.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Single Optic Mount Fixed #38-755 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount Fixed #52-292 KRW 95,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-052 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #56-353 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요