제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 150mm FL, 8 - 12μm Coated, Ge Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #69-668 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,428,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,428,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.83
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
149.25
Coating:
BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 8 - 12μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Quality:
60-40
Radius R1 (mm):
450.58
f/#:
6.00
Numerical Aperture NA:
0.08
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 정밀 다이아몬드 선삭 가공된 기판이 특징이며 비코팅 옵션이 제공되고 3 – 12µm 파장 대역에서 BBAR 코팅 처리가 가능합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 그러나, 열폭주 현상이 발생할 수 있어 투과율을 최적화하려면 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 제품의 직경은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다. 저마늄은 굴절률이 4.003으로 높아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않으면 프레넬 반사 손실이 큽니다. 비코팅 옵션을 제공하며 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.

저마늄 특성에 관한 자세한 내용은 당사 기술 자료 중 적외선 어플리케이션에 맞는 적절한 소재 편을 확인하세요.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.