제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 150mm FL, BBAR (1650-3000nm) Coated, Si Plano-Convex Lens

×
재고 #21-095 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 340,800
수량 1-5
KRW 340,800
수량 6+
KRW 289,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effective Focal Length EFL (mm):
150.00 @ 10.6μm
Back Focal Length BFL (mm):
149.12
Coating:
BBAR (1650-3000nm)
Coating Specification:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Surface Quality:
60-40
Power (P-V) @ 632.8nm:
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.78
Radius R1 (mm):
362.64
Clear Aperture CA (mm):
24
f/#:
6.00
Numerical Aperture NA:
0.08
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
1650 - 3000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 1.2 - 7μm의 파장 범위
  • 밀도가 낮고 분산이 적게 발생
  • 25 – 250mm의 초점 거리로 제공
  • 널리 사용되는 기판으로 제조되는 적외선 렌즈 별도로 이용 가능

당사의 TECHSPEC® Silicon Plano-Convex (PCX) Lenses는 정밀 연마 가공된 표면을 가지고 있어 근적외선(NIR) 및 적외선 분광 등과 같은 각종 적외선 용도에 사용하기 적합합니다. f/1 - f/1 범위의 다양한 초점거리를 이용할 수 있는 이 렌즈는 비코팅 상태로 공급되거나 광대역 AR 코팅 처리가 되어 공급됩니다. 실리콘 특성에 관한 보다 자세한 사항은 당사 기술 자료인 적외선(IR) 용도에 적합한 소재 선택하기편을 참조하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요