제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 160mm FL, VIS-NIR, Inked, Achromatic Lens

×
재고 #67-334-INK 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 185,600
수량 1-5
KRW 185,600
수량 6+
KRW 148,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 ±0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
160.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
157.87
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
24.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
5.50 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
3.00 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
2.50 ±0.10
Radius R1 (mm):
107.20
Radius R2 (mm):
-67.90
Radius R3 (mm):
-179.23
Edge Thickness ET (mm):
4.33
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
6.4
Numerical Aperture NA:
0.08
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 880nm에 0.25%보다도 낮은 반사율
  • MgF2VIS 0° 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 부품을 접합한 achromatic doublet 렌즈로서 광축 상에서의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 플루오르화 마그네슘VIS 0° 코팅 처리된 achromatic lens도 구매가 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작