제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 1mm Thick, 8-12μm AR Coated & DLC Coated, Ge Window

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×
재고 번호 #13-795 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,210,800
수량 1+
KRW 1,210,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Note:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
780
Parallelism (arcmin):
<1

Optical Properties

Coating:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
Coating Specification:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
8000 - 12000
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows는 내구성을 염두에 두고 설계된 제품입니다. 이 윈도우는 높은 효율성을 위해 한 면에는 광대역 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있고, 다른 한 면에는 특수 설계된 DLC 코팅 처리가 되어 있어 투과율과 환경적 내성이 매우 뛰어납니다. DLC 코팅 표면은 -80 ~ +160°F의 온도 주기, 24시간 연속 염분 분부, 24시간 염분 침전에 대한 용해성, 모래와 슬러리 혼합물 내에서 5,000회의 와이퍼 진동을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 또한 TECHSPEC® DLC Coated Germanium Windows는 심각한 마모를 견딜 수 있는 MIL-C-675C 요건을 충족합니다.

제품자료

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly Fixed #36-461 재고정리 KRW 200,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts Adjustable - Linear (XY) #17-513 KRW 436,800
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #54-999 KRW 623,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts Adjustable - Gimbal #17-517 KRW 700,700
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program