제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 20mm FL 3-5μm Coated, Hybrid Ge Aspheric Lens

×
재고 번호 #68-261 13개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,204,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,204,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
24.0
Edge Thickness ET (mm):
1.36
Center Thickness CT (mm):
2.80 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.63
Back Focal Length BFL (mm):
18.21
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Surface Accuracy, P-V (μm):
0.3
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.79
Radius R2 (mm):
35
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric 렌즈는 3–5μm 범위의 어느 파장에서도 회절 제한 포커싱 성능을 제공하고 그 범위를 넘을 때는 near diffraction limited 성능을 제공하게 됩니다. 이미징 용도, FTIR spectrometer와 통합하거나 광대역 light source를 이용하는 Mid-Wave IR 용도에 적합합니다.

각각의 hybrid aspheric 렌즈는 95%가 넘는 투과율을 갖도록 코팅이 되어 비용면에서 IR 조명을 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그렇지만 투과율은 비구면 고유의 회절 능력에 따라 제한이 되며 원하는 스펙트럼 대역의 양 끝단에서는 더 낮은 투과율을 갖게 됩니다. 맞춤 설계 및 코팅 옵션은 영업부로 연락 주십시오.

제품자료

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요