제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 20mm FL Acylinder Lens, Uncoated

TECHSPEC Acylinder Lenses

×
재고 번호 #86-032 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,284,410
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,284,410 개당
수량 6-25 KRW 1,023,099 개당
수량 26-49 KRW 940,905 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Acylinder Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Center Thickness CT (mm):
9.00
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Clear Aperture (%):
90.00
Edge Thickness ET (mm):
2.6

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
20.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
0.8
Numerical Aperture NA:
0.63
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
380 - 2500
Back Focal Length BFL (mm):
14.6
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Surface Accuracy, RMS (μm):
1.0
Surface Quality:
60-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 회절 한계 디자인
  • 단색 광원을 가는 형태의 라인으로 생성하는 데 적합
  • 일차원으로 빛의 초점을 맞춤

TECHSPEC® Acylinder Lenses는 단일 차원으로만 회절 한계 초점 성능을 제공한다는 점에서 비구면 렌즈와 비슷합니다. 초점 축을 따라 구면 수차를 감소시킴으로써 TECHSPEC® Acylinder Lenses는 가는 형태의 라인을 생성하는 데 사용하기 적합합니다. 표준 실린더 렌즈에 비해 TECHSPEC® Acylinder Lenses는 단색 광원의 스폿 사이즈 또한 크게 감소시켜 뚜렷하고 가는 선을 제공합니다.

Laser Optics

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요