TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 963,359 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 864,788 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 769,204 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses는 UV - IR 구간에서 높은 투과율을 제공하며 200nm - 7μm의 파장 범위에서 사용됩니다. 다이아몬드 선삭 가공된 이 비구면 렌즈는 굴절률이 낮은 플루오르화칼슘으로 제조되어 무반사(AR) 코팅을 입히지 않고도 프레넬 반사 손실을 최소화하면서 시스템에 결합될 수 있습니다. 이에 더해 플루오르화칼슘은 기타 플르오르화 소재 기판에 비해 용해도가 낮으며 더욱 우수한 경도를 제공합니다. TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses는 Nd:YAG, 엑시머 레이저, 설계 파장이 266nm인 기타 UV 용도를 위한 디자인을 비롯해 분광, 중파 IR(MWIR) 열 화상, 설계 파장이 4μm인 기타 IR 용도를 위한 디자인과 같이 두 가지 제품으로 공급됩니다.
Calcium Fluoride Aspheric Lenses에 맞춤형 설계 및 코팅 옵션을 적용해야 하는 경우에는 당사로 문의 바랍니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®