제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 20mm FL, Uncoated Molded Aspheric Condenser Lens

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
재고 #36-168 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 46,400
수량 1-10
KRW 46,400
수량 11+
KRW 40,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Effective Focal Length EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.625
Back Focal Length BFL (mm):
11.93
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±5
Coating:
Uncoated
Centering (arcmin):
≤25
Surface Quality:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Clear Aperture CA (mm):
22.28
Edge Thickness ET (mm):
3.21
Center Thickness CT (mm):
12.27 ±0.30
f/#:
0.8
Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter of Asphere (mm):
25.00
Radius R2 (mm):
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Condenser Lens
Wavelength Range (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite
Note:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • NA 값이 높음
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • 조명 용도에 적합

TECHSPEC® Molded Aspheric Condenser Lenses는 OEM 기기의 광경로 내부에 결합될 수 있도록 설계되었습니다. 5 - 50mm의 작은 직경으로 제공되는 소형 렌즈는 의료 기기나 휴대용 장비에 사용하기 적합한 반면, 이보다 직경이 큰 대형 렌즈는 주로 벤치탑 분석 장치에 통합되어 사용됩니다. 앞쪽에 있는 비구면은 몰딩 처리되어 구면 수차를 제거해주며, 두 번째 면은 연삭 및 연마 처리가 되어 렌즈의 성능을 개선해줍니다. 디자인 결합 시 도움이 되는 prescription 전체 데이터와 도면 또한 이용할 수 있습니다. 참고: 맞춤형 코팅 옵션은당사로 문의 주시기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작