제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 25mm EFL Precision Aspherized Achromatic Lens

×
재고 번호 #85-302 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,822,070
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,822,070 개당
수량 6-25 KRW 1,642,850 개당
수량 26-49 KRW 1,598,045 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Centering (arcmin):
≤3
Center Thickness CT (mm):
25.00
Center Thickness CT 1 (mm):
17.00
Center Thickness CT 2 (mm):
8.0
Edge Thickness ET (mm):
16.92

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Back Focal Length BFL (mm):
16.40
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wavelength Range (nm):
450 - 700
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.8λ

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 전체가 유리 소재이면서 색수차가 보정된 비구면 렌즈
  • 이미징 및 생명 공학 용도에 안성맞춤
  • MgF2 코팅 처리

제품 전체가 유리로 이루어진 TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 chromatic focal shift가 10μm 미만인 아크로매틱 렌즈입니다. 이 아크로매틱 렌즈는 VIS 스펙트럼 전체 영역에서 근회절 한계 성능을 제공하고 NA 값이 높기 때문에 광출력량이 향상되고 스폿 크기가 감소합니다. TECHSPEC® Precision Aspherized Achromatic Lenses는 형광 현미경, 신호대잡음비(SNR)가 낮은 이미징, 다중 레이저 생명 공학 용도에 사용하기 적합합니다.

제품자료

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요