제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 25mm FL 3-5μm AR Coated, Si Aspheric Lens

×
재고 번호 #89-617 9개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,082,839
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,082,839 개당
수량 6+ KRW 867,775 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
≤10
Centering, ETD (μm):
<21.8
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
2.44
Center Thickness CT (mm):
3.80 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
22.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <3% @ 3 - 5μm
Surface Accuracy, P-V (μm):
<0.3
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Radius R2 (mm):
43.582
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 회절 한계 성능
  • 저분산 특성을 갖고 밀도가 낮음
  • 부품이 가벼워야 하는 적외선(IR) 어플리케이션에 적합
  • 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅 및 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 중적외선(MWIR) 무반사(AR) 코팅 가능

해당 제품은 BBAR 및 중적외선(MWIR) 어플리케이션에 맞는 고성능 경량 솔루션으로 비싼 셀렌화아연(ZnSe) 소재의 렌즈나 깨지기 쉬운 저마늄(Ge) 소재의 렌즈를 대체하기에 적합한 제품입니다. 1650 - 3000nm 파장 대역에 대한 BBAR 코팅과 3000 - 5000nm 파장 대역에 대한 MWIR 무반사(AR) 코팅이 가능합니다. 또한, 온도나 압력 변화 등 극한의 환경으로부터 받는 영향을 완화해 주는 기계적 및 열적 특성을 갖추고 있습니다. 실리콘은 밀도가 낮은 소재이기 때문에 부품이 가벼워야 하는 시스템(예: 방위 산업 관련 시스템)에도 사용할 수 있습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요