제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 25mm FL 3-5μm Coated, Hybrid Ge Aspheric Lens

×
재고 번호 #68-262 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,109,800
수량 1+
KRW 2,109,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
24.0
Edge Thickness ET (mm):
1.25
Center Thickness CT (mm):
2.46 ±0.10
Bevel:
Protective bevel as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
23.03
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Surface Accuracy, P-V (μm):
0.3
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Radius R2 (mm):
31.3
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3–5μm 범위에서 색보정
  • Near Diffraction Limited 포커싱 성능
  • 전체 Prescription Data 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric 렌즈는 3–5μm 범위의 어느 파장에서도 회절 제한 포커싱 성능을 제공하고 그 범위를 넘을 때는 near diffraction limited 성능을 제공하게 됩니다. 이미징 용도, FTIR spectrometer와 통합하거나 광대역 light source를 이용하는 Mid-Wave IR 용도에 적합합니다.

각각의 hybrid aspheric 렌즈는 95%가 넘는 투과율을 갖도록 코팅이 되어 비용면에서 IR 조명을 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그렇지만 투과율은 비구면 고유의 회절 능력에 따라 제한이 되며 원하는 스펙트럼 대역의 양 끝단에서는 더 낮은 투과율을 갖게 됩니다. 맞춤 설계 및 코팅 옵션은 영업부로 연락 주십시오.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요