제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 25mm FL, Uncoated, 4μm DWL, CaF2 Aspheric Lens

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses

×
재고 번호 #13-466 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 784,139
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 784,139 개당
수량 6-25 KRW 704,932 개당
수량 26-49 KRW 625,828 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Edge Thickness ET (mm):
2.59
Center Thickness CT (mm):
11.00 ±0.10
Edges:
Diamond Turned

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.50
Back Focal Length BFL (mm):
18.37
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
200 - 7000

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 266nm 또는 4μm 설계 파장 옵션
  • 200nm -7μm에서 높은 투과율
  • 다이아몬드 선삭 가공으로 높은 표면 정밀도 제공
  • 진공 UV 등급의 CaF2기판

TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses는 UV - IR 구간에서 높은 투과율을 제공하며 200nm - 7μm의 파장 범위에서 사용됩니다. 다이아몬드 선삭 가공된 이 비구면 렌즈는 굴절률이 낮은 플루오르화칼슘으로 제조되어 무반사(AR) 코팅을 입히지 않고도 프레넬 반사 손실을 최소화하면서 시스템에 결합될 수 있습니다. 이에 더해 플루오르화칼슘은 기타 플르오르화 소재 기판에 비해 용해도가 낮으며 더욱 우수한 경도를 제공합니다. TECHSPEC® Calcium Fluoride (CaF2) Aspheric Lenses는 Nd:YAG, 엑시머 레이저, 설계 파장이 266nm인 기타 UV 용도를 위한 디자인을 비롯해 분광, 중파 IR(MWIR) 열 화상, 설계 파장이 4μm인 기타 IR 용도를 위한 디자인과 같이 두 가지 제품으로 공급됩니다.

Calcium Fluoride Aspheric Lenses에 맞춤형 설계 및 코팅 옵션을 적용해야 하는 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.