제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. X 25mm FL Uncoated, Double Sided Aspheric Lens

×
재고 번호 #18-420 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 685,900
수량 1-5
KRW 685,900
수량 6+
KRW 549,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
5
Center Thickness CT (mm):
11.10 ±0.1
Bevel:
None

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00
Back Focal Length BFL (mm):
21.03
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.00
Wavelength Range (nm):
330 - 2400
Radius R1=-R2 (mm):
23.786
Power (diopters):
40.00

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1X 확대용으로 설계
  • Finite Conjugate 용도에 안성맞춤
  • 10 - 50mm의 직경 옵션

TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1:1 이미징 용도에 안성맞춤인 제품입니다. f/#가 1.0이면서 NA 값이 높은 이 렌즈는 집광 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 10 - 50mm의 직경으로 제공됩니다. 또한 Bi-convex lens로도 알려진 double-convex lens로서 시스템에 적용되는 광학 요소의 수를 크게 줄여주면서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1X 확대용으로 최적화되었으나, 비구면 설계를 채택하여 최대 4X 배율까지 수용하면서 우수한 성능을 제공합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm Cage 25/25.4mm Diameter Thick Lens Mount Fixed #85-588 KRW 62,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #56-354 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요