TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Hybrid Aspheric 렌즈는 3–5μm 범위의 어느 파장에서도 회절 제한 포커싱 성능을 제공하고 그 범위를 넘을 때는 near diffraction limited 성능을 제공하게 됩니다. 이미징 용도, FTIR spectrometer와 통합하거나 광대역 light source를 이용하는 Mid-Wave IR 용도에 적합합니다.
각각의 hybrid aspheric 렌즈는 95%가 넘는 투과율을 갖도록 코팅이 되어 비용면에서 IR 조명을 가장 효과적으로 사용할 수 있습니다. 그렇지만 투과율은 비구면 고유의 회절 능력에 따라 제한이 되며 원하는 스펙트럼 대역의 양 끝단에서는 더 낮은 투과율을 갖게 됩니다. 맞춤 설계 및 코팅 옵션은 영업부로 연락 주십시오.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)