제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 30mm FL Uncoated, Ge Aspheric Lens

×
재고 번호 #68-239 재고정리 14개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,868,111
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,868,111 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
2.29
Center Thickness CT (mm):
3.25 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Concave

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.00 @ 4000nm
Numerical Aperture NA:
0.42
Back Focal Length BFL (mm):
27.52
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Aspheric Design Wavelength (nm):
4000
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/6
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.19
Radius R2 (mm):
40
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 회절 한계 성능
  • 다양한 코팅 옵션
  • Prescription 데이터 전체 이용 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

TECHSPEC® Germanium Infrared (IR) Aspheric Lenses는 중파 및 장파 적외선 범위 전체에서 회절 한계 포커싱 성능을 제공합니다. Quantum cascade laser와 같은 단색 광원에 적합한 이 렌즈는 standard plano-convex lens를 대체할 수 있는 고성능 제품입니다.

각각의 aspheric lens는 비코팅 상태로 공급되거나 BBAR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. 비코팅 게르마늄은 투과율이 50% 미만이기 때문에 코팅 처리를 하지 않은 렌즈의 경우 맞춤형 무반사(AR) 코팅을 고려할 수 있습니다. BBAR 코팅 처리된 렌즈는 투과율이 95%가 넘기 때문에 다양한 OEM 용도에 결합해서 사용하기 적합합니다. 맞춤 주문 설계 및 코팅 옵션은 당사 영업부로 문의 바랍니다.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요