제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 30mm FL, Uncoated, Ge Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #69-638 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 707,600
수량 1+
KRW 707,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.13
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
30.00 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
29.25
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Quality:
60-40
Radius R1 (mm):
90.12
f/#:
1.2
Numerical Aperture NA:
0.42
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000

Regulatory Compliance

RoHS:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 정밀 다이아몬드 선삭 가공된 기판이 특징이며 비코팅 옵션이 제공되고 3 – 12µm 파장 대역에서 BBAR 코팅 처리가 가능합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 그러나, 열폭주 현상이 발생할 수 있어 투과율을 최적화하려면 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 제품의 직경은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다. 저마늄은 굴절률이 4.003으로 높아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않으면 프레넬 반사 손실이 큽니다. 비코팅 옵션을 제공하며 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.

저마늄 특성에 관한 자세한 내용은 당사 기술 자료 중 적외선 어플리케이션에 맞는 적절한 소재 편을 확인하세요.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program