제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

22mm CA, 35mm FL, Mounted MgF2 Coated Achromatic Doublet Lens

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

×
재고 번호 #13-003 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 153,700
수량 1+
KRW 153,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens
Lens Included:

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture CA (mm):
22.0
Edge Thickness ET (mm):
9.47
Extension Length (mm):
24.2
Total Length (mm):
28.2

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
35.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.4
Numerical Aperture NA:
0.36
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Back Focal Length BFL from Housing (mm):
22.19
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
24.47
Radius R2 (mm):
-16.49
Radius R3 (mm):
-131.65
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Threading & Mounting

Mount Included:
Mount Diameter (mm):
30.0
Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화함
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 사전 장착된 당사의 TECHSPEC® MgF2 Coated Achromatic Lenses를 특징으로 합니다. 가시광 스펙트럼을 위해 설계된 이 렌즈는 광 투과율을 증가시키기 위해 단일 층의 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 각 하우징마다 원활한 식별을 위해 재고 번호와 초점 거리가 레이저로 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses는 광축에 존재하는 구면 수차와 색 수차를 제거해야 하는 C-Mount 광학 시스템에 사용하기 적합합니다.

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요