제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 50mm FL, 1064nm V-Coat, Hyperbolic Aspheric Lens

Hyperbolic Aspheric Lenses

×
재고 번호 #89-440 3개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 373,375
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 373,375 개당
수량 6-25 KRW 325,583 개당
수량 26-49 KRW 294,271 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
23.00
Edge Thickness ET (mm):
1.42
Center Thickness CT (mm):
4.30 ±0.1
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Convex

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 1064nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
50.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
1064
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.00
Radius R2 (mm):
25.33
Conjugate Distance:
Infinite
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
1.6λ RMS and 6λ PV
Power (diopters):
20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

Unlike traditional focusing lenses, these lenses should be used with the plano side facing the light source.

  • Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 및 코팅
  • 1.6λ RMS 및 6λ(P-V)의 비구면 형상 오차
  • TECHSPEC® PCX Lens 개조

해당 제품은 TECHSPEC® PCX Lens를 개조한 제품으로 특정 파장 대역에서 우수한 성능을 제공하기 위해 부드러운 비구면 표면을 갖습니다. 기존의 구면 렌즈와 달리 설계 파장에서 회절 한계 스폿 크기를 생성하므로 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 어플리케이션에 적합합니다. 에드몬드옵틱스의 모든 표준 렌즈는 해당 제품과 유사하게 개조가 가능하며 합리적인 가격으로 적합한 표면을 만들어 성능 향상은 물론 특정 어플리케이션 요건에 맞는 최상의 솔루션을 제공합니다.

참고: 기존의 초점 렌즈와 달리 평평한 쪽이 광원을 향하게 하여 사용해야 합니다.

Laser Optics

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요