제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 50mm FL, 3 - 5μm Coated, Ge Plano-Convex Lens

×
재고 번호 #69-653 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,036,800
수량 1-5
KRW 1,036,800
수량 6+
KRW 826,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
3.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
2.48
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm
Back Focal Length BFL (mm):
49.25
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Surface Quality:
60-40
Radius R1 (mm):
150.19
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 - 5µm, 3 - 12µm 및 8 - 12µm 파장 대역으로 코팅 처리 가능
  • 저분산을 통한 색수차 최소화
  • 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 주로 사용되는 기판으로 제조된 적외선 렌즈
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 정밀 다이아몬드 선삭 가공된 기판이 특징이며 비코팅 옵션이 제공되고 3 – 12µm 파장 대역에서 BBAR 코팅 처리가 가능합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 방위, 보안 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 그러나, 열폭주 현상이 발생할 수 있어 투과율을 최적화하려면 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 제품의 직경은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다. 저마늄은 굴절률이 4.003으로 높아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않으면 프레넬 반사 손실이 큽니다. 비코팅 옵션을 제공하며 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.

저마늄 특성에 관한 자세한 내용은 당사 기술 자료 중 적외선 어플리케이션에 맞는 적절한 소재 편을 확인하세요.

제품자료

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 Fixed #13-787 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-788 KRW 28,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-560 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Single Optic Mount Fixed #38-755 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-410 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-414 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thin Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-052 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Thick Inner Pair Optic Mounts Fixed #11-054 KRW 96,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-411 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25/25.4mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #56-353 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-956 KRW 374,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 KRW 732,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 KRW 1,022,300
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요