제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 50mm FL NIR II Coated Calcium Fluoride PCX Lens

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 #22-529 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 322,600
수량 1-5
KRW 322,600
수량 6+
KRW 258,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 266nm
Back Focal Length BFL (mm):
46.58
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
5.00 ±0.1
Edge Thickness ET (mm):
1.33
Radius R1 (mm):
23.11
Clear Aperture CA (mm):
24
f/#:
2.00
Numerical Aperture NA:
0.25
Type:
Plano-Convex Lens
Bevel:
Protective bevel as needed
Wavelength Range (nm):
200 - 7000
Axis Orientation:
Random

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 낮은 굴절률
  • 진공 등급의 UV 기판
  • 비코팅, VIS-NIR, NIR II Broadband AR 코팅 옵션

TECHSPEC® Calcium Fluoride Plano-Convex Lenses는 UV부터 중파 IR 스펙트럼에 이르기까지 탁월한 성능을 필요로 하는 까다로운 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Calcium Fluoride PCX Lenses는 굴절률이 낮고 손상 임계치(damage threshold)가 높으며 광축 및 반경 응력(radial-stress) 복굴절이 낮기 때문에 엑시머 레이저와 사용하거나 IR 시스템과 결합해서 사용하기 아주 적합합니다. 또한 플루오르화 칼슘은 용해도가 낮고 플루오르화 기반의 유사한 기판보다 우수한 경도를 제공함에 따라 이 PCX 렌즈는 거친 환경에 노출되어도 문제없이 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작