제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x 50mm FL, SWIR+, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® High Precision Aspheric Lenses

×
재고 번호 #22-900 4개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,135,060
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,135,060 개당
수량 6-25 KRW 903,619 개당
수량 26-49 KRW 851,295 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Note:
3D Surface Profile not included with coated lenses

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.025
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Edge Thickness ET (mm):
4.14
Center Thickness CT (mm):
7.24
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
45.23
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Coating:
SWIR+ (900-1700nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Surface Quality:
40-20
f/#:
2
Wavelength Range (nm):
900 - 1700
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
20.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 고정밀 비구면 표면
  • 비코팅 렌즈별로 있는 3D 표면 프로파일
  • 비코팅 혹은 반사율이 0.25% 미만인 V-코팅 옵션 제공

해당 제품은 λ/40 이상의 비구면 형상 오차를 보장합니다. 정밀 MRF 기술이 적용된 제품으로 15 - 50mm의 직경으로 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 다양한 이미징 및 저조도 어플리케이션에 적합합니다. 측정은 제품마다 개별적으로 이루어집니다. 3D 표면 프로파일은 비코팅 렌즈별로 있습니다. 특정 Nd:YAG 레이저 파장에 맞게 설계된 회절 한계 성능을 가진 비구면 렌즈는 TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lens를 확인하세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.