제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 75mm EFL, Uncoated, Precision Laser Aspheric Lens

×
재고 번호 #24-069 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 866,230
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 866,230 개당
수량 6-25 KRW 739,334 개당
수량 26-49 KRW 652,711 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.000 / -0.025
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Edge Thickness ET (mm):
3.78
Center Thickness CT (mm):
5.50 +0.000 / -0.10
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00 @ 355nm
Numerical Aperture NA:
0.16
Back Focal Length BFL (mm):
70.9
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/2 RMS and 2.5λ PV
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
20-10
f/#:
1.5
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite
Slope Error Aspheric Side:
0.35μm/mm per 1mm Window
Beam Deviation @ 587.6nm (arcmin):
<2.5
Power (diopters):
13.33

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 레이저 파장 대역으로 설계 시 갖는 회절 한계 성능
  • UV 용융 실리카 기판에 레이저 손상을 고려한 코팅 적용
  • 슬로프 에러 사양 지정으로 낮은 중간-공간 주파수 오류를 보장
  • High Precision Laser Grade Aspheric Lens 보유

해당 제품은 고출력 레이저 어플리케이션에서 성능을 극대화할 수 있게 설계되었습니다. 설계 파장에서 회절 한계 성능을 갖는 제품으로 가장 일반적인 Nd:YAG 레이저 파장 대역에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높은 코팅을 입힐 수 있습니다. 비구면 표면 수치가 λ/2이고 슬로프 에러가 0.35μm/mm인 제품은 중간-공간 주파수(MSF) 오류를 최소화하며 까다로운 레이저 가공, 커팅, 3D 프린팅 어플리케이션에 통합하는 데 적합합니다. 해당 제품은 UV 용융 실리카 기판이 특징이며 내구성이 뛰어나고 열충격에 강합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요