제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x -100mm FL VIS 0°, Inked, Negative Achromatic Lens

×
재고 #62-494-INK 10-15일
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 179,800
수량 1-5
KRW 179,800
수량 6+
KRW 153,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
25.00 ±0.025
Effective Focal Length EFL (mm):
-100.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
-102.37
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Clear Aperture CA (mm):
24.00
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
4.57 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
2.00 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
2.57 ±0.10
Radius R1 (mm):
-70.57
Radius R2 (mm):
45.27
Radius R3 (mm):
412.67
Edge Thickness ET (mm):
5.81
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
4.00
Numerical Aperture NA:
0.13
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Bevel:
Protective bevel as needed
Type:
Negative Achromatic Lens
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses는 color와 on-axis 광학 수차가 보정되어 있는 제품입니다. 이러한 렌즈는 2개의 element를 서로 접합한 구조로서 주로 focal length 확장을 위해 Barlow lens로 사용됩니다. TECHSPEC® Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses에는 다양한 지름 크기와 VIS 0° 또는 VIS-NIR 옵션을 적용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작