제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x -25mm FL, NIR I, Inked, Double-Concave Lens

×
재고 번호 #49-550-INK 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 84,357
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 84,357 개당
수량 10-25 KRW 76,220 개당
수량 26-49 KRW 67,568 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Double-Concave Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.50
Center Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
24.00
Edge Thickness ET (mm):
6.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-25.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.00
Numerical Aperture NA:
0.50
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Back Focal Length BFL (mm):
-25.69
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-39.78
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • AR 코팅으로 600-1050nm 파장대역에서 각 면마다 0.5%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II

양 오목렌즈는 양쪽으로 곡선이 되어 있으며 음수의 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요