제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x -50mm FL, Protected Aluminum, Convex Mirror

Convex Mirrors

×
재고 번호 #87-657 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 73,954
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 73,954 개당
수량 6-25 KRW 59,019 개당
수량 26-49 KRW 56,032 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Center Thickness CT (mm):
3.00
Clear Aperture (%):
90.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Edge Thickness ET (mm):
2.22
Radius R (mm):
100.0
Thickness Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
-50.00
Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating Type:
Metal
Focal Length Tolerance (%):
±2
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Accuracy:
λ/2
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 가공된 표면
  • λ/2의 표면 정확도
  • 다양한 코팅 옵션 제공

TECHSPEC® Convex Mirrors 는 색 수차를 발생시키지 않으면서 이미징 시스템의 시야를 확장하는 데 적합합니다. 이 제품은 λ/2의 표면 정확도로 가공된 정밀 표면을 이용해 이미지의 품질의 유지합니다. 이러한 광학 미러는 가상의 직립 이미지를 생성합니다. 초점 길이가 짧을 수록 넓은 시야를 갖게 되며, 반면에 초점 길이가 길 수록 왜곡은 최소화됩니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.