제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia x -50mm FL, Protected Silver, Convex Mirror

Convex Mirrors

×
재고 번호 #87-679 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 86,300
수량 1-5
KRW 86,300
수량 6+
KRW 68,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Spherical Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Center Thickness CT (mm):
3.00
Clear Aperture (%):
90.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Edge Thickness ET (mm):
2.22
Thickness Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
-50.00
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating Type:
Metal
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R (mm):
100.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Accuracy:
λ/2
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
500 - 10000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 정밀 가공된 표면
  • λ/2의 표면 정확도
  • 다양한 코팅 옵션 제공

TECHSPEC® Convex Mirrors 는 색 수차를 발생시키지 않으면서 이미징 시스템의 시야를 확장하는 데 적합합니다. 이 제품은 λ/2의 표면 정확도로 가공된 정밀 표면을 이용해 이미지의 품질의 유지합니다. 이러한 광학 미러는 가상의 직립 이미지를 생성합니다. 초점 길이가 짧을 수록 넓은 시야를 갖게 되며, 반면에 초점 길이가 길 수록 왜곡은 최소화됩니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요