제품이 장바구니에 추가됨

25mm Diameter 0.04-1.5 OD, Circular ND Filter

×
재고 번호 #54-079 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 507,500
수량 1-9
KRW 507,500
수량 10+
KRW 456,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Inner Diameter (mm):
8.3
Thickness (mm):
2.00
Parallelism (arcmin):
3.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0.00
Optical Density OD (Average):
0.04 - 1.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Variable
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Optical Density Tolerance (%):
±8
Coating Specification:
Continuously Variable Inconel from 0 - 310°

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 완벽한 패키지
  • 부드러운 회전
  • Stainless Steel Post 포함

Circular ND filters는 필터 중심부에서 필터를 회전시키면서 빛을 지속적으로 가변 혹은 선형 감쇠시켜줍니다. 투과되는 빛의 강도는 광밀도 범위에 따라 변화합니다. 저렴하고 인체공학적인 Delrin® hub assembly는 글래스 필터를 마운트 블록 내에 튼튼하게 고정시키며, 필터로부터 표면을 보호해줍니다. 알루미늄 마운트 블록의 ¼-20 탭 구멍은 다양한 마운팅 구성을 가능하게 합니다. 필터의 바깥쪽 가장자리, 앞쪽 노브 또는 후면 조절 나사를 돌리면 수동으로 회전됩니다. 4" 길이, 0.5" 직경의 stainless steel post 포함.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요