제품이 장바구니에 추가됨

25mm Diameter, 25R/75T, Plate Beamsplitter

×
재고 번호 #43-817 15개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 83,636
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 83,636 개당
수량 10-24 KRW 62,727 개당
수량 25-49 KRW 56,753 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Diameter (mm):
25.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.38
Edges:
Cut
Thickness (mm):
1.00

Optical Properties

Coating Specification:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: Uncoated
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
25/75
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 저비용 설계
  • 여러 가지 크기로 제공
  • 다양한 빔분할 비율 이용 가능

당사의 Plate Beamsplitter는 다양한 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 여러 가지 구성으로 제공됩니다. 빔스플리터의 전반적인 효율성을 높이고 원치 않는 고스트 반사를 방지할 수 있도록 다수의 제품은 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅을 적용할 수 있습니다. 맞춤형 크기 및 기타 반사/투과 비율이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.