제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Diameter 45°, Green Dichroic Filter

×
재고 번호 #47-268 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 125,400
수량 1-10
KRW 125,400
수량 11+
KRW 113,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
4.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.20
Parallelism (arcmin):
<1
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Clear Aperture (%):
90.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45.00
Center Wavelength CWL (nm):
535.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
65.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Traditional Coated
Color:
Green
Reflection (%):
Rabs = 98% @ 535nm ±15nm
Ravg >95% from 520-555nm
Reflection Wavelength (nm):
520 - 550
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
90.00
Transmission Wavelength (nm):
600 - 800
Wavelength Tolerance (nm):
±15
Center Wavelength CWL (µm):
0.54
Full Width-Half Max FWHM (µm):
0.07
Coating Specification:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Wavelength Range (nm):
520 - 800
Surface Flatness (P-V):
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Stated Color는 반사하고 다른 가시광 파장은 투과
  • 색 분리 용도에 적합
  • 정밀한 N-BK7 기반

Reflective Dichroic Color Filter는 45도 입사각으로 stated color는 반사하고 나머지 가시 파장은 투과시킵니다. 에드몬드 옵틱스의 Reflective Dichroics는 일반 컬러 공정 필터보다 더 좋은 품질의 기반으로 인해 훨씬 더 성능이 향상됩니다. 각 필터는 정해진 색 범위에서 98%보다 높은 반사를 보이며 남은 파장의 90%이상을 투과 시킵니다.

Compatible Mounts

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요